Valikko Haku

Kuusiokantaruuvi M3 20.0 mm PA Väritön

Essentra tuotenumero:

10328811

Valmistajan tuotenumero:

079032000002

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,1547 €
1000 + 0,1118 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

77,35 €

500 x 0,1547 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 5.5 mm
Kannan korkeus 2.0 mm
Kierteen pituus 20.0 mm
Kierrekoko M3
Väri Väritön
Materiaali PA
Kannan tyyppi Kuusiokanta
Ruuvityyppi Ruuvisuojus
Tekniset tiedot DIN 933
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä