Valikko Haku

Kuusiokantaruuvi M10 50.0 mm Nailon 6/6 Väritön

Tämä kuusiopääruuvi on valmistettu värittömästä nailonista ja täysin kierteytetty. Sitä käytetään monella alalla ja monessa käyttökohteessa, mukaan lukien sähkö- ja elektroniikkakokoonpanot. Viittaa ISO 4017, NF EN 24017 ja DIN 933 -standardeihin vain ohjeellisissa tarkoituksissa.
Essentra tuotenumero:

10040928

Valmistajan tuotenumero:

0020890000VR

14962 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,3409 €
2500 - 4999 0,3244 €
5000 + 0,308 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

85,23 €

250 x 0,3409 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 17.0 mm
Kannan korkeus 7.0 mm
Kierteen pituus 50.0 mm
Kierrekoko M10
Väri Väritön
Materiaali Nailon 6/6
Kannan tyyppi Kuusiokanta
Ruuvityyppi Kokokierteinen ruuvi
Tekniset tiedot DIN 933, ISO 4017, NF EN 24017
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä