Valikko Haku

Kuusiokantaruuvi M10 30.0 mm PEEK Vaaleanruskea

Essentra tuotenumero:

10220412

Valmistajan tuotenumero:

182103070409

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 36,2263 €
10 - 49 31,6262 €
50 + 27,8475 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

36,23 €

1 x 36,2263 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 17.0 mm
Kannan korkeus 7.0 mm
Kierteen pituus 30.0 mm
Kierrekoko M10
Väri Vaaleanruskea
Materiaali PEEK
Kannan tyyppi Kuusiokanta
Ruuvityyppi Osakierteinen ruuvi
Tekniset tiedot UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä