Valikko Haku

Kuusiokantaruuvi M6 10.0 mm PEEK Kastanjanruskea

Essentra tuotenumero:

10359846

Valmistajan tuotenumero:

190101370409

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 5,9008 €
50 + 5,7912 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

59,01 €

10 x 5,9008 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 10.0 mm
Kannan korkeus 4.0 mm
Kierteen pituus 10.0 mm
Kierrekoko M6
Väri Kastanjanruskea
Materiaali PEEK
Kannan tyyppi Urapintainen aluslevyllä, litteä pää
Ruuvityyppi Osakierteinen ruuvi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä