Valikko Haku

Kuusiokantaruuvi M4 20.0 mm PA Musta

Essentra tuotenumero:

10328934

Valmistajan tuotenumero:

079042059902

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,1684 €
1000 + 0,1207 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

84,20 €

500 x 0,1684 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 7.0 mm
Kannan korkeus 2.8 mm
Kierteen pituus 20.0 mm
Kierrekoko M4
Väri Musta
Materiaali PA
Kannan tyyppi Urapintainen aluslevyllä, litteä pää
Ruuvityyppi Ruuvisuojus
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä