Valikko Haku

Kuusiokantaruuvi M2.5 x 0.45 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

Urallisten kuusiopääpulttien valikoimamme on valmistettu värittömästä nailonista. Ne ovat monipuolisia kiinnikkeitä moneen käyttökohteeseen ja monelle alalle. Tämä pultti voidaan kiinnittää hylsyavaimella tai litteällä ruuviavaimella.
Essentra tuotenumero:

10295304

Valmistajan tuotenumero:

50M025045K006

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0398 €
5000 - 19999 0,0358 €
20000 + 0,0322 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

39,80 €

1000 x 0,0398 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 4.0 mm
Kannan korkeus 2.1 mm
Kierteen pituus 6.0 mm
Kierrekoko M2.5 x 0.45
Väri Väritön
Materiaali Nailon 6/6
Kannan tyyppi Kuusiokanta
Ruuvityyppi Osakierteinen ruuvi
Tekniset tiedot UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä