Valikko Haku

Kuusiokantaruuvi M3 4.0 mm PA Väritön

Essentra tuotenumero:

10328729

Valmistajan tuotenumero:

079030400002

2000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,1533 €
500 - 999 0,1354 €
1000 + 0,097 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

38,33 €

250 x 0,1533 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 5.5 mm
Kannan korkeus 2.0 mm
Kierteen pituus 4.0 mm
Kierrekoko M3
Väri Väritön
Materiaali PA
Kannan tyyppi Urapintainen aluslevyllä, litteä pää
Ruuvityyppi Ruuvisuojus
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä