Valikko Haku

Kuusiokantaruuvi M3.5 x 0.6 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

Tämä kuusiopääruuvi on valmistettu värittömästä nailonista ja täysin kierteytetty. Sitä käytetään monella alalla ja monessa käyttökohteessa, mukaan lukien sähkö- ja elektroniikkakokoonpanot. Viittaa ISO 4017, NF EN 24017 ja DIN 933 -standardeihin vain ohjeellisissa tarkoituksissa.
Essentra tuotenumero:

10397657

Valmistajan tuotenumero:

50M035060J012

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0428 €
5000 - 19999 0,0385 €
20000 + 0,0347 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

42,80 €

1000 x 0,0428 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 5.5 mm
Kannan korkeus 2.6 mm
Kierteen pituus 12.0 mm
Kierrekoko M3.5 x 0.6
Väri Väritön
Materiaali Nailon 6/6
Kannan tyyppi Kuusiokanta
Ruuvityyppi Osakierteinen ruuvi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä