Valikko Haku

Kuusiokantaruuvi M4 15.0 mm PEEK Kastanjanruskea

Essentra tuotenumero:

10358764

Valmistajan tuotenumero:

182041570409

68 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 5,2436 €
50 + 5,1478 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

52,44 €

10 x 5,2436 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 7.0 mm
Kannan korkeus 2.8 mm
Kierteen pituus 15.0 mm
Kierrekoko M4
Väri Kastanjanruskea
Materiaali PEEK
Kannan tyyppi Urapintainen aluslevyllä, litteä pää
Ruuvityyppi Osakierteinen ruuvi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä