Valikko Haku

Kuusiokantaruuvi M8 10.0 mm PEEK Ruskea

Essentra tuotenumero:

10220306

Valmistajan tuotenumero:

182081070409

84 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 14,1017 €
10 - 49 12,3082 €
50 + 10,8295 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

14,10 €

1 x 14,1017 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 13.0 mm
Kannan korkeus 5.5 mm
Kierteen pituus 10.0 mm
Kierrekoko M8
Väri Ruskea
Materiaali PEEK
Kannan tyyppi Kuusiokanta
Ruuvityyppi Osakierteinen ruuvi
Tekniset tiedot UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä