Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(2 Tuotteet)
Essentra Components tarjoaa laajan valikoiman nostosilmukkapultteja, jotka tunnetaan myös nostorenkaina. Niitä on saatavana eri väreissä ja materiaaleissa, mm teräs ja ruostumaton teräs (AISI 316). Vaihtoehdot takaavat sopivuuden erilaisiin ympäristöihin. DIN-standardien mukaisesti nostosilmukkapultit läpäisevät tiukan testauksen 2,5-kertaisella kuormituskapasiteetilla niiden maksimikuormitukseen nähden. Niihin voidaan pyynnöstä liittää nostolaitteiden EY-vaatimustenmukaisuustodistus. On tärkeää varmistaa, että nostosilmukkapultit pysyvät kiinteässä kosketuksessa vastapintaan käytön aikana. Yleensä nämä pultit kiinnitetään laitteisiin vain kuljetusta varten eikä toistuvia nostotehtäviä varten. Käyttökohteisiin, joissa vaaditaan säännöllistä nostoa, suosittelemme tutustumaan kääntyvien nostopulttien valikoimaamme
These Lifting Eye Bolts with female thread, offer a safe and convenient lifting and hoisting point for various heavy loads. Keeping the face in solid contact with the mating surface is essential when in use.
It features a solid cylindrical shank with a threaded end for attachment and an open-ended eye on the other end. The looped eye serves as a safe connecting point for hooks, chains, and other lifting equipment. The female design provides a strong and reliable connection, allowing for safe and quick lifting operations. They are not intended for repeated lifting and should not be utilised at lift angles more than 45 or with swivelling loads.
It can resist temperatures ranging from -20 C to +200C. It can even work at slightly higher temperatures, but this will diminish the load rating by 10% to 25%. It is often used for hooks, chains, and other lifting equipment in construction sites, industrial settings, and automotive applications.
These Lifting Eye Bolts with male thread, offer a safe and convenient lifting and hoisting point for various heavy loads. When in use, keeping the face in solid contact with the mating surface is essential.
It features a threaded shank and a looped eye at the top. The threaded shank makes it simple to install into a pre-drilled hole or threaded insert, and the looped eye provides a secure connection point for hooks, chains, or other lifting equipment. The male design offers a strong and dependable connection, permitting safe and fast lifting operations. They are not intended for repeated lifting and should not be utilised at lift angles more than 45 or with swivelling loads.
It can resist temperatures ranging from -20 C to +200C. It can even work at slightly higher temperatures, but this will diminish the load rating by 10% to 25%. It is often used for hooks, chains, and other lifting equipment in construction sites, industrial settings, and automotive applications.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa