Valikko Haku

Kuusiokantaruuvi M3 20.0 mm PVDF Väritön

Essentra tuotenumero:

10039939

Valmistajan tuotenumero:

0020130500VR

2800 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,1642 €
1000 - 1999 0,1547 €
2000 + 0,1478 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

16,42 €

100 x 0,1642 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 5.5 mm
Kannan korkeus 2.0 mm
Kierteen pituus 20.0 mm
Kierrekoko M3
Väri Väritön
Materiaali PVDF
Kannan tyyppi Kuusiokanta
Ruuvityyppi Kokokierteinen ruuvi
Tekniset tiedot DIN 933, ISO 4017, NF EN 24017
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä