Valikko Haku

Kuusiokantaruuvi M5 10.0 mm PEEK Ruskea

Essentra tuotenumero:

10220146

Valmistajan tuotenumero:

182051070409

30 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 4,6138 €
50 - 999 2,9846 €
1000 + 2,2453 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

46,14 €

10 x 4,6138 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 8.0 mm
Kannan korkeus 3.5 mm
Kierteen pituus 10.0 mm
Kierrekoko M5
Väri Ruskea
Materiaali PEEK
Kannan tyyppi Kuusiokanta
Ruuvityyppi Osakierteinen ruuvi
Tekniset tiedot UL94 V-0
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä