Valikko Haku

Kuusiokantaruuvi M6 70.0 mm PA Väritön

Essentra tuotenumero:

10329344

Valmistajan tuotenumero:

079067000002

3138 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 0,59 €
250 - 999 0,334 €
1000 + 0,2409 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

29,50 €

50 x 0,59 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avainväli 10.0 mm
Kannan korkeus 4.0 mm
Kierteen pituus 70.0 mm
Kierrekoko M6
Väri Väritön
Materiaali PA
Kannan tyyppi Urapintainen aluslevyllä, litteä pää
Ruuvityyppi Ruuvisuojus
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä