Onze zadelclip zijn voorzien van een niet-vergrendelende bovenkant voor een eenvoudige kabeltoevoer. Verkrijgbaar in verschillende montageopties en functies, waaronder compatibiliteit met optische vezels en zijdelingse opening. Beschikbaar in zwart en naturel. Beschikbaar in UL94 HB, UL94 V0 en UL94 V2-classificatie.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnenbreedte | Compatibele gatdiameter | Basisbreedte | Inwendige hoogte | Maximale compatibele paneeldikte | Basislengte | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,192 - € 0,221 | 4611 Op voorraad |
0.22 in
5.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||
€ 0,2584 - € 0,2943 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.22 in
5.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||||
€ 0,192 - € 0,221 | 14277 Op voorraad |
0.268 in
6.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||||
€ 0,2058 - € 0,2349 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.402 in
10.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
||||
€ 0,2058 - € 0,2349 | 32576 Op voorraad |
0.402 in
10.2 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
||||
€ 0,2128 - € 0,2418 | 5000 Op voorraad |
0.835 in
21.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||||
€ 0,2128 - € 0,2418 | 1431 Op voorraad |
0.835 in
21.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||||
€ 0,2128 - € 0,2418 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.835 in
21.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||||
€ 0,2447 - € 0,278 | 753 Op voorraad |
0.835 in
21.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||||
€ 0,2266 - € 0,2597 | 1490 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||
€ 0,2887 - € 0,3122 | 18693 Op voorraad |
0.22 in
5.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||
€ 0,192 - € 0,221 | 1120 Op voorraad |
0.28 in
7.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
€ 0,2666 - € 0,3067 | 8998 Op voorraad |
0.268 in
6.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||||
€ 0,257 - € 0,2943 | 790 Op voorraad |
0.402 in
10.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
||||
€ 0,257 - € 0,2943 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.402 in
10.2 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
||||
€ 0,2447 - € 0,278 | 252 Op voorraad |
0.835 in
21.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||||
€ 0,2447 - € 0,278 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.835 in
21.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||||
€ 0,2447 - € 0,278 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.835 in
21.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||||
€ 0,2128 - € 0,2418 | 12298 Op voorraad |
1.13 in
28.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
||||
€ 0,2266 - € 0,2597 | 500 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan