Menu Search

Kabeldoorvoer Nagel/Schroef 9.1 mm 11.1 mm PA

This wire saddle is made of natural UL94-V-0 nylon 6/6 and is fixed with a rivet. It has an open profile to allow cables to be easily inserted and removed. This cable management saddle is fixed into hole panel of 3.6 - 3.7 mm.
Essentra artikelnummer:

10037560

Oud artikelnummer:

WS-SR-2-19

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,381
5000 + € 0,352
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 381,00

1000 x € 0,381

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Nagel/Schroef
Zadeltype Rechthoekig
Compatibele gatdiameter 3.8 mm
Inwendige hoogte 9.1 mm
Binnenbreedte 11.1 mm
Totale breedte 12.4 mm
Massief materiaal Polyamide 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op