Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,2943 |
5000 - 9999 | € 0,2722 |
10000 + | € 0,257 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Fitting Style | Push-in |
Material | PA |
Saddle Type | Side Entry |
Compatible Hole Diameter | 5.7 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.224 in |
Compatible Panel Thickness Range | 0.8 - 1.6 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.031 - 0.063 in |
Inside Height | 5.7 mm |
Inside Height | 0.224 in |
Inside Width | 10.2 mm |
Inside Width | 0.402 in |
Maximum Compatible Panel Thickness | 1.6 mm |
Maximum Compatible Panel Thickness | 0.063 in |
Maximum Panel Thickness | 2.0 mm |
Maximum Panel Thickness | 0.079 in |
Overall Width | 19.0 mm |
Overall Width | 0.748 in |
Panel Thickness Range | 0.8 - 2.0 mm |
Panel Thickness Range | 0.031 - 0.079 in |
Full Material | Polyamide 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan