10111703
OFNS16-S9.5M-19
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,2915 |
5000 - 9999 | € 0,2699 |
10000 + | € 0,2566 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Bevestigingsstijl | Push-in |
Zadeltype | Rond |
Compatibele gatdiameter | 9.5 mm |
Compatibele gatdiameter | 0.374 in |
Compatibele paneeldiktes | 0.8 - 2.0 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.031 - 0.079 in |
Diepte | 0.270 in |
Diepte | 6.9 mm |
Inwendige hoogte | 25.1 mm |
Inwendige hoogte | 0.988 in |
Binnenbreedte | 28.7 mm |
Binnenbreedte | 1.13 in |
Maximale compatibele paneeldikte | 0.079 in |
Maximale compatibele paneeldikte | 2.0 mm |
Maximale plaatdikte | 0.079 in |
Maximale plaatdikte | 2.0 mm |
Totale breedte | 34.3 mm |
Totale breedte | 1.35 in |
Plaatdiktebereik | 0.8 - 2.0 mm |
Plaatdiktebereik | 0.031 - 0.079 in |
Massief materiaal | Polyamide 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
UL/CSA omschrijving | UL E70062 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan