Menu Search

Zadelclip 6.4 mm 18.5 mm 22.5 mm Nylon 6/6 Naturel

This side entry wire clip has a push-in mount and can be used to feed and organise wire bundles across different assemblies. Made from natural nylon.
Essentra artikelnummer:

10363140

Oud artikelnummer:

22SEWC750100

98 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,416
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 41,60

100 x € 0,416

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Compatibele gatdiameter 6.4 mm
Diepte 18.5 mm
Inwendige hoogte 18.5 mm
Binnenbreedte 22.5 mm
Maximale plaatdikte 2.7 mm
Totale breedte 18.5 mm
Plaatdiktebereik 2.7 mm
Massief materiaal Polyamide 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op