Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,2542 |
5000 - 9999 | € 0,232 |
10000 + | € 0,2208 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Fitting Style | Push In |
Material | PA |
Saddle Type | Rectangular |
Compatible Hole Diameter | 7.9 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.311 in |
Depth | 5.6 mm |
Depth | 0.22 in |
Height | 27.2 mm |
Height | 1.071 in |
Inside Height | 20.1 mm |
Inside Height | 0.791 in |
Inside Width | 11.1 mm |
Inside Width | 0.437 in |
Overall Width | 13.3 mm |
Overall Width | 0.524 in |
Full Material | Polyamide 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
UL/CSA Description | UL E71558 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan