Menu Search

Zadelclip 3.0 mm 6.8 mm Nylon 6/6 Naturel

Deze Niet-Sluitbare Zadelclips met zij-toegang klikken in paneelgaten vast. Ze zijn gemaakt van Naturel Nylon met UL-classificatie.
Essentra artikelnummer:

10037515

Oud artikelnummer:

WS-SE3-1-01

15223 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2318
5000 - 9999 € 0,2115
10000 + € 0,2013
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 231,80

1000 x € 0,2318

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Push-in
Zadeltype Zijdelingse opening
Inwendige hoogte 3.0 mm
Binnenbreedte 6.8 mm
Maximale plaatdikte 2.6 mm
Plaatdiktebereik 1.6 - 2.6 mm
Massief materiaal Polyamide 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
UL/CSA omschrijving UL E70062
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op