Menu Search

Zadelclip 11.4 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Naturel

Deze Niet-Sluitbare Zadelclips met zij-toegang klikken in paneelgaten vast. Ze zijn gemaakt van Naturel Nylon met UL-classificatie.
Essentra artikelnummer:

10037348

Oud artikelnummer:

WS-SE-A-2-01

6000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2463
5000 - 9999 € 0,2274
10000 + € 0,2158
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 246,30

1000 x € 0,2463

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Snap-Lock
Zadeltype Zijdelingse opening
Diepte 5.6 mm
Inwendige hoogte 11.4 mm
Binnenbreedte 10.2 mm
Maximale plaatdikte 1.6 mm
Totale breedte 5.6 mm
Plaatdiktebereik 1.6 mm
Massief materiaal Polyamide 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
UL/CSA omschrijving UL E70062
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op