Menu Search

Kabeldoorvoer 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

Deze optische vezel zadelclip heeft een push-in pijlclipmontage. Het is ideaal voor het routeren van vezelkabels omdat ze op hun plaats geschoven kunnen worden. UL94 V-0 classificatie.
Essentra artikelnummer:

10111536

Oud artikelnummer:

OFNS-13-250-19

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2915
5000 - 9999 € 0,2699
10000 + € 0,2566
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 291,50

1000 x € 0,2915

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Compatibele paneeldiktes 0.8 - 2.0 mm
Inwendige hoogte 19.0 mm
Binnenbreedte 21.2 mm
Maximale compatibele paneeldikte 2.0 mm
Maximale plaatdikte 2.0 mm
Totale breedte 26.8 mm
Plaatdiktebereik 0.8 - 2.0 mm
Massief materiaal Polyamide 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op