Menu Search

Kabeldoorvoer Zelfklevend 6.5 mm 11.8 mm PA

Dit miniatuur draadzadel is snel te bevestigen met een zelfklevende voet. Het is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-2
Essentra artikelnummer:

10037737

Oud artikelnummer:

WSB-2-01A4-RT

3746 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2838
5000 - 9999 € 0,2554
10000 + € 0,2299
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 283,80

1000 x € 0,2838

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Zelfklevend
Zadeltype Rechthoekig
Compatibele gatdiameter 5.8 mm
Inwendige hoogte 6.5 mm
Binnenbreedte 11.8 mm
Totale breedte 12.1 mm
Massief materiaal Polyamide 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
UL/CSA omschrijving UL E71558
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op