10037423
WS-SE-C-1-19
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,1201 |
| 5000 - 9999 | € 0,1108 |
| 10000 - 19999 | € 0,1051 |
| 20000 + | € 0,0993 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Compatibele gatdiameter | 0.189 in |
| Compatibele gatdiameter | 4.8 mm |
| Compatibele paneeldiktes | 0.8 - 2.0 mm |
| Compatibele paneeldiktes | 0.031 - 0.079 in |
| Inwendige hoogte | 0.189 in |
| Inwendige hoogte | 4.8 mm |
| Binnenbreedte | 6.4 mm |
| Binnenbreedte | 0.252 in |
| Maximale compatibele paneeldikte | 0.079 in |
| Maximale compatibele paneeldikte | 2.0 mm |
| Maximale plaatdikte | 0.079 in |
| Maximale plaatdikte | 2.0 mm |
| Totale breedte | 0.441 in |
| Totale breedte | 11.2 mm |
| Plaatdiktebereik | 0.031 - 0.079 in |
| Plaatdiktebereik | 0.8 - 2.0 mm |
| Massief materiaal | Polyamide 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| UL/CSA omschrijving | UL E70062 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan