Menu Search

Kabeldoorvoer 44.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6

Deze optische vezel zadelclip heeft een push-in pijlclipmontage. Het is ideaal voor het routeren van vezelkabels omdat ze op hun plaats geschoven kunnen worden. UL94 V-2-classificatie.
Essentra artikelnummer:

10111727

Oud artikelnummer:

OFNS28-S9.5M-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,2723
5000 - 9999 € 0,252
10000 + € 0,2375
Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Compatibele paneeldiktes 0.8 - 2.0 mm
Inwendige hoogte 44.0 mm
Binnenbreedte 35.0 mm
Maximale compatibele paneeldikte 2.0 mm
Maximale plaatdikte 2.0 mm
Totale breedte 43.0 mm
Plaatdiktebereik 0.8 - 2.0 mm
Massief materiaal Polyamide 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op