10111710
OFNS28-S9.5-01B
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 500 - 4999 | € 0,2723 |
| 5000 - 9999 | € 0,252 |
| 10000 + | € 0,2375 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Bevestigingsstijl | Push-in |
| Zadeltype | Rond |
| Compatibele gatdiameter | 9.5 mm |
| Compatibele gatdiameter | 0.374 in |
| Compatibele paneeldiktes | 0.8 - 2.0 mm |
| Compatibele paneeldiktes | 0.031 - 0.079 in |
| Diepte | 6.9 mm |
| Diepte | 0.272 in |
| Inwendige hoogte | 44.0 mm |
| Inwendige hoogte | 1.732 in |
| Binnenbreedte | 35.0 mm |
| Binnenbreedte | 1.378 in |
| Maximale compatibele paneeldikte | 2.0 mm |
| Maximale compatibele paneeldikte | 0.079 in |
| Maximale plaatdikte | 2.0 mm |
| Maximale plaatdikte | 0.079 in |
| Totale breedte | 43.0 mm |
| Totale breedte | 1.693 in |
| Plaatdiktebereik | 2.0 mm |
| Plaatdiktebereik | 0.079 in |
| Massief materiaal | Polyamide 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan