Menu Search

Kabeldoorvoer 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

Dit niet-vergrendelende zadelclip klikt op zijn plaats en houdt draden vast om ze uit de buurt van andere gevoelige componenten te houden en voor een nette constructie te zorgen. Dit zadelclip is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-2
Essentra artikelnummer:

10037249

Oud artikelnummer:

WS-A-2-3-01

16710 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,128
5000 - 9999 € 0,1182
10000 - 24999 € 0,1119
25000 + € 0,1057
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 128,00

1000 x € 0,128

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Inwendige hoogte 18.8 mm
Binnenbreedte 11.1 mm
Maximale plaatdikte 3.2 mm
Totale breedte 15.4 mm
Plaatdiktebereik 3.2 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
UL/CSA omschrijving UL E70062
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op