10037256
WS-A-2-3-19
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,1472 |
| 5000 - 9999 | € 0,1359 |
| 10000 - 24999 | € 0,1287 |
| 25000 + | € 0,1216 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Inwendige hoogte | 0.74 in |
| Inwendige hoogte | 18.8 mm |
| Binnenbreedte | 0.437 in |
| Binnenbreedte | 11.1 mm |
| Maximale plaatdikte | 3.2 mm |
| Maximale plaatdikte | 0.126 in |
| Totale breedte | 15.4 mm |
| Totale breedte | 0.606 in |
| Plaatdiktebereik | 3.2 mm |
| Plaatdiktebereik | 0.126 in |
| Massief materiaal | Polyamide |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| UL/CSA omschrijving | UL E70062 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan