Menu Search

Kabeldoorvoer Zelfklevend 9.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6

This low profile, side entry wire saddle quickly mounts with an adhesive base. It is made is UL94 V-2 rated nylon.
Essentra artikelnummer:

10113998

Fabrikant artikelnummer:

WS-SE-C-19A2-RT

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2628
5000 - 9999 € 0,258
10000 + € 0,2531
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 262,80

1000 x € 0,2628

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Zelfklevend
Zadeltype Zijdelingse opening
Compatibele gatdiameter 9.5 mm
Diepte 9.5 mm
Inwendige hoogte 11.4 mm
Binnenbreedte 9.4 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op