10111635
OFNSB13-19A2-RT
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 500 - 4999 | € 0,4578 |
| 5000 + | € 0,41 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Bevestigingsstijl | Zelfklevend |
| Zadeltype | Rond |
| Compatibele gatdiameter | 0.031 in |
| Compatibele gatdiameter | 0.8 mm |
| Diepte | 0.272 in |
| Diepte | 6.9 mm |
| Inwendige hoogte | 0.748 in |
| Inwendige hoogte | 19.0 mm |
| Binnenbreedte | 0.835 in |
| Binnenbreedte | 21.2 mm |
| Totale breedte | 1.055 in |
| Totale breedte | 26.8 mm |
| Massief materiaal | Polyamide 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan