Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of e-mail naar sales@essentracomponents.nl en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(4 productgroepen)
Kunststof omdoppen, beter bekend als einddoppen, bieden een correcte afwerking en bescherming voor pijpen, buizen en stangen. Duurzame rubber doppen zorgen voor meer stabiliteit en voorkomen potentiële oppervlakteschade. Het gebruik van meubeldoppen is daarom een geweldige multifunctionele oplossing voor meubelbescherming. Deze meubeldoppen zijn bijvoorbeeld ideaal voor gebruik onder stoelpoten. De plastic doppen bieden niet alleen een mooie afwerking, maar verlengen ook de levensduur van uw meubels. Ook wordt het geluid gedempt wanneer de stoel over de vloer schuurt. Denk maar eens aan die mooie parketvloer!
Deze zwarte ovale omdoppen vormen een nette afdekking voor ovale buizen. Ze worden gebruikt als afwerking en bescherming, en worden hoofdzakelijk gebruikt als bedekking van scherpe buisranden. Het PVC-materiaal biedt flexibiliteit waardoor het gemakkelijk kan worden aangebracht en verwijderd.
Standaard ronde omdoppen, soms eindkappen genoemd, bieden bescherming aan buizen, staven en soms aan schroefdraden. De omdoppen bieden bescherming aan de schacht of buis om te voorkomen dat deze splijt bij het raken van harde oppervlakken, en bieden vloerbescherming en grip bij toepassingen die tijdens het lopen worden ondersteund. Verkrijgbaar in PVC of LDPE en bieden verschillende zachtheid van het product voor verschillende toepassingen. De omdoppen zijn ook verkrijgbaar in rood, zwart, wit of naturel wat overeenkomt met de esthetiek van hun toepassing.
Conische ronde omdoppen, soms eindkappen genoemd, bieden bescherming aan buizen, staven en soms aan schroefdraden. De omdoppen bieden bescherming aan de schacht of buis om te voorkomen dat deze splijt bij het raken van harde oppervlakken, en bieden vloerbescherming en grip bij toepassingen die tijdens het lopen worden ondersteund. Verkrijgbaar in PVC, het conische profiel zorgt voor meer stabiliteit bij het aanbrengen. De omdoppen zijn ook verkrijgbaar in zwart, wit of naturel wat overeenkomt met de esthetiek van hun toepassing.
Deze zwarte vierkante omdoppen in polyethyleen met lage dichtheid fungeren als nette kap van vierkante insteekdoppen en onderdelen van SQR-, LSQR- en SIG-series. Ze worden gebruikt als afwerking en bescherming, en worden hoofdzakelijk gebruikt als bedekking van scherpe buisranden.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan