10037676
WS-9-1-19
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,1472 |
| 5000 - 9999 | € 0,1359 |
| 10000 - 24999 | € 0,1287 |
| 25000 + | € 0,1216 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Bevestigingsstijl | Kwartslag |
| Zadeltype | Rechthoekig |
| Compatibele gatdiameter | 5.6 mm |
| Compatibele gatdiameter | 0.22 in |
| Compatibele paneeldiktes | 0.8 - 1.6 mm |
| Compatibele paneeldiktes | 0.031 - 0.063 in |
| Diepte | 5.6 mm |
| Diepte | 0.22 in |
| Inwendige hoogte | 4.8 mm |
| Inwendige hoogte | 0.189 in |
| Binnenbreedte | 0.445 in |
| Binnenbreedte | 11.3 mm |
| Maximale compatibele paneeldikte | 0.063 in |
| Maximale compatibele paneeldikte | 1.6 mm |
| Maximale plaatdikte | 0.063 in |
| Maximale plaatdikte | 1.6 mm |
| Totale breedte | 15.3 mm |
| Totale breedte | 0.602 in |
| Plaatdiktebereik | 0.031 - 0.063 in |
| Plaatdiktebereik | 0.8 - 1.6 mm |
| Massief materiaal | Polyamide |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan