Menu Search

Kabeldoorvoer Pijlpunt, gevleugeld 5.7 mm 5.6 mm PA

This wire saddle is made of natural UL94-V-0 nylon 6/6. It is fitted with a side entry to easily insert and remove cables. It is fixed with a push fit fastener into a panel hole diameter of 3.5 mm.
Essentra artikelnummer:

10037478

Oud artikelnummer:

WS-SE1-3-19

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,3086
5000 - 9999 € 0,2854
10000 + € 0,2709
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 308,60

1000 x € 0,3086

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Pijlpunt, gevleugeld
Zadeltype Zijdelingse opening
Compatibele gatdiameter 3.5 mm
Compatibele paneeldiktes 0.5 - 1.6 mm
Inwendige hoogte 5.7 mm
Binnenbreedte 5.6 mm
Maximale compatibele paneeldikte 1.6 mm
Maximale plaatdikte 1.6 mm
Totale breedte 28.0 mm
Plaatdiktebereik 0.5 - 1.6 mm
Massief materiaal Polyamide 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op