10037522
WS-SE3-1-19
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,3216 |
| 5000 - 9999 | € 0,2955 |
| 10000 + | € 0,2796 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Bevestigingsstijl | Indrukken |
| Zadeltype | Zijdelingse opening |
| Compatibele gatdiameter | 0.315 in |
| Compatibele gatdiameter | 8.0 mm |
| Compatibele paneeldiktes | 0.063 - 0.102 in |
| Compatibele paneeldiktes | 1.6 - 2.6 mm |
| Inwendige hoogte | 3.0 mm |
| Inwendige hoogte | 0.118 in |
| Binnenbreedte | 6.8 mm |
| Binnenbreedte | 0.268 in |
| Maximale compatibele paneeldikte | 0.102 in |
| Maximale compatibele paneeldikte | 2.6 mm |
| Maximale plaatdikte | 2.6 mm |
| Maximale plaatdikte | 0.102 in |
| Totale breedte | 0.709 in |
| Totale breedte | 18.0 mm |
| Plaatdiktebereik | 0.063 - 0.102 in |
| Plaatdiktebereik | 1.6 - 2.6 mm |
| Massief materiaal | Polyamide 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan