10111673
OFNS13-S9.5M-19
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,2915 |
| 5000 - 9999 | € 0,2699 |
| 10000 + | € 0,2566 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Compatibele paneeldiktes | 0.031 - 0.079 in |
| Compatibele paneeldiktes | 0.8 - 2.0 mm |
| Inwendige hoogte | 19.0 mm |
| Inwendige hoogte | 0.748 in |
| Binnenbreedte | 0.835 in |
| Binnenbreedte | 21.2 mm |
| Maximale compatibele paneeldikte | 0.079 in |
| Maximale compatibele paneeldikte | 2.0 mm |
| Maximale plaatdikte | 0.079 in |
| Maximale plaatdikte | 2.0 mm |
| Totale breedte | 1.055 in |
| Totale breedte | 26.8 mm |
| Plaatdiktebereik | 0.031 - 0.079 in |
| Plaatdiktebereik | 0.8 - 2.0 mm |
| Massief materiaal | Polyamide 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan