Menu Search

Kabeldoorvoer 9.1 mm 11.1 mm Nylon 6/6

Deze zadelclip is gemaakt van naturel nylon 6/6 en wordt bevestigd met een klinknagel. Voorzien van een open profiel om kabels eenvoudig te kunnen inbrengen en verwijderen. Deze zadelclip voor kabelbeheer wordt bevestigd in een gat van 3,6-3,7 mm.
Essentra artikelnummer:

10037553

Oud artikelnummer:

WS-SR-2-01

1846 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,3361
5000 + € 0,31
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 336,10

1000 x € 0,3361

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Inwendige hoogte 9.1 mm
Binnenbreedte 11.1 mm
Massief materiaal Polyamide 6/6
UL/CSA omschrijving UL E70062
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op