Voorwaarden Kortingsactie

1.1 Bestellingen moeten binnen deze periode door Essentra ontvangen zijn. Bestellingen die voldoen aan het minimale bestelbedrag en van de juiste promotiecode voorzien zijn, komen in aanmerking voor de beloning.

1.2 Om voor de korting in aanmerking te komen, moet de promotiecode bij uw bestelling ingevoerd zijn, of bij het bestellen aan de Essentra-medewerker doorgegeven zijn. Bestellingen waarvoor of waarop geen promotiecode is aangegeven, komen niet in aanmerking voor de korting. Bestellingen die niet aan het minimale bestelbedrag voldoen, komen niet in aanmerking voor de korting.

1.3 Het bedrag van de bestelling (exclusief BTW en eventuele verzendkosten) moet gelijk zijn aan of hoger zijn dan het minimale bestelbedrag dat van toepassing is op de promotie en er mag slechts één promotie per bestelling gebruikt worden.

1.4 De promotie is alleen van toepassing op gepubliceerde catalogusprijzen op het moment van bestelling en kan niet gebruikt worden in combinatie met andere kortingen of promoties.

1.5 Overheidsmedewerkers of ambtenaren komen niet in aanmerking voor deze promotie, net zo min als medewerkers van klanten van Essentra die ervoor gekozen hebben om zichzelf en haar medewerkers uit te sluiten van dergelijke promoties.

1.6 Ook vooruitbestellingen, geplande en exportorders zijn uitgesloten van deelname. Met promotiecodes geplaatste bestellingen kunnen niet worden gewijzigd, geannuleerd, omgeruild of ingetrokken, tenzij er sprake is van omstandigheden waarvoor Essentra verantwoordelijk is of als uw wettelijke rechten hierdoor aangetast worden.

1.7 Vorderingen die niet aan deze voorwaarden voldoen, zullen door Essentra geweigerd worden.
Essentra betaalt geen contant geld uit als alternatief voor aangeboden kortingen.

1.8 Vorderingen die niet aan deze voorwaarden voldoen, zullen door Essentra geweigerd worden.
Essentra betaalt geen contant geld uit als alternatief voor aangeboden kortingen.

1.9 Essentra behoudt zich het recht voor de promotie te wijzigen of in te trekken en deze voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving op enig moment te wijzigen. Dit heeft geen invloed op voor een dergelijke wijziging of annulering reeds geplaatste bestellingen.

1.10 Deze promotie is niet overdraagbaar en er is geen alternatief in contant geld beschikbaar. Deze promotie kan niet gebruikt worden in combinatie met een andere promotie, speciale aanbieding of korting. Bij tegenstrijdigheden tussen deze voorwaarden en de standaardvoorwaarden van Essentra die van toepassing zijn op uw bestelling, gelden de algemene voorwaarden.