Menu Search

Kabeldoorvoer Push-in 11.2 mm 11.1 mm PA

This wire saddle with blind hole mount is made of natural UL94-V-0 nylon 6/6. The design is slightly open to ease entry and removal of cables. The bushed fastener can press fit into a 7.9 mm hole of a panel thickness of 6.4 mm.
Essentra artikelnummer:

10037782

Oud artikelnummer:

WSBH-2-19

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2665
5000 - 9999 € 0,2432
10000 + € 0,2316
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 266,50

1000 x € 0,2665

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Push-in
Zadeltype Rechthoekig
Compatibele gatdiameter 7.9 mm
Diepte 5.6 mm
Inwendige hoogte 11.2 mm
Binnenbreedte 11.1 mm
Totale breedte 13.3 mm
Massief materiaal Polyamide 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
UL/CSA omschrijving UL E71558
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op