Menu Search

Zadelclip 26.7 mm 11.1 mm Naturel Nylon 6/6

Dit niet-vergrendelende zadelclip klikt op zijn plaats en houdt draden vast om ze uit de buurt van andere gevoelige componenten te houden en voor een nette constructie te zorgen. Dit zadelclip is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-0
Essentra artikelnummer:

10037317

Oud artikelnummer:

WS-A-4-19

999 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1472
5000 - 9999 € 0,1359
10000 - 24999 € 0,1287
25000 + € 0,1216
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 147,20

1000 x € 0,1472

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Diepte 5.6 mm
Inwendige hoogte 26.7 mm
Binnenbreedte 11.1 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
UL/CSA omschrijving UL E70062
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op