Menu Search

Kabeldoorvoer 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6

Deze zadelclip is gemaakt van naturel UL94-V-2 nylon 6/6. Het wordt vastgeklikt in een gat met diameter 4.75 mm in een paneel met dikte 1.6 mm.
Essentra artikelnummer:

10037584

Oud artikelnummer:

WS-1-01

329 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1041
5000 - 9999 € 0,1022
10000 - 24999 € 0,1001
25000 + € 0,098
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 104,10

1000 x € 0,1041

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Diepte 5.6 mm
Inwendige hoogte 4.8 mm
Binnenbreedte 11.1 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
UL/CSA omschrijving UL E70062
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op