Menu Search

Kabeldoorvoer Push-in 44.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6

Deze optische vezel zadelclip heeft een push-in pijlclipmontage. Het is ideaal voor het routeren van vezelkabels omdat ze op hun plaats geschoven kunnen worden. UL94 V-0 classificatie.
Essentra artikelnummer:

10111734

Fabrikant artikelnummer:

OFNS28-S9.5M-19

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,3132
5000 - 9999 € 0,2899
10000 + € 0,2732
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 156,60

500 x € 0,3132

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Push-in
Zadeltype Rond
Compatibele gatdiameter 9.5 mm
Compatibele paneeldiktes 0.8 - 2.0 mm
Diepte 6.9 mm
Inwendige hoogte 44.0 mm
Binnenbreedte 35.0 mm
Maximale compatibele paneeldikte 2.0 mm
Maximale plaatdikte 2.0 mm
Totale breedte 43.0 mm
Plaatdiktebereik 0.8 - 2.0 mm
Massief materiaal Polyamide 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
UL/CSA omschrijving UL E70062
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op