Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,1221 |
5000 - 9999 | € 0,1127 |
10000 - 24999 | € 0,1068 |
25000 + | € 0,1008 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Fitting Style | Push In |
Material | PA |
Saddle Type | Rectangular |
Compatible Hole Diameter | 4.7 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.185 in |
Depth | 5.6 mm |
Depth | 0.220 in |
Height | 13.2 mm |
Height | 0.520 in |
Inside Height | 4.8 mm |
Inside Height | 0.189 in |
Inside Width | 11.1 mm |
Inside Width | 0.437 in |
Maximum Panel Thickness | 3.2 mm |
Maximum Panel Thickness | 0.126 in |
Overall Width | 15.4 mm |
Overall Width | 0.606 in |
Panel Thickness Range | 3.2 mm |
Panel Thickness Range | 0.126 in |
Full Material | Polyamide |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
UL/CSA Description | UL E71558 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan