10037768
WSBH-1-19
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,2665 |
| 5000 - 9999 | € 0,2432 |
| 10000 + | € 0,2316 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Bevestigingsstijl | Push-in |
| Zadeltype | Rechthoekig |
| Compatibele gatdiameter | 7.9 mm |
| Compatibele gatdiameter | 0.311 in |
| Diepte | 5.6 mm |
| Diepte | 0.22 in |
| Inwendige hoogte | 0.228 in |
| Inwendige hoogte | 5.8 mm |
| Binnenbreedte | 0.437 in |
| Binnenbreedte | 11.1 mm |
| Totale breedte | 13.3 mm |
| Totale breedte | 0.524 in |
| Massief materiaal | Polyamide 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| UL/CSA omschrijving | UL E71558 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan