Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 - 4999 | € 0,4311 |
5000 + | € 0,3951 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Fitting Style | Adhesive |
Material | PA |
Saddle Type | Round |
Compatible Hole Diameter | 0.8 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.031 in |
Depth | 6.9 mm |
Depth | 0.272 in |
Inside Height | 25.1 mm |
Inside Height | 0.988 in |
Inside Width | 28.7 mm |
Inside Width | 1.13 in |
Overall Width | 34.3 mm |
Overall Width | 1.35 in |
Full Material | Polyamide 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan