Kaapelit voidaan viedä koteloon kaapeliläpivientien läpi. Eri kierrekokojen, värien ja asennuskierteen pituuksien ansiosta valikoima tukee erilaisia kaapeliläpivientejä eri käyttökohteisiin. Lukkomutteri ja tiivistealuslevy saatavana erikseen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5225 € - 0,7077 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M12
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
1,645 € - 2,0182 € | 10762 Varastossa |
M32
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||||||
0,6483 € - 0,7865 € | 5464 Varastossa |
PG13.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
3,9259 € - 3,9259 € | 59 Varastossa |
PG29
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
0,4589 € - 0,6193 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
PG7
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||||||
0,5106 € - 0,5654 € | 29994 Varastossa |
PG7
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
0,7023 € - 0,7803 € | 188 Varastossa |
PG11
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||
0,7406 € - 0,8228 € | 1055 Varastossa |
PG16
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
2,3274 € - 2,5876 € | 14915 Varastossa |
PG42
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
4,2716 € - 4,737 € | 549 Varastossa |
PG48
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|||||||
0,5941 € - 0,6599 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
PG9
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||
0,7242 € - 0,805 € | 27 Varastossa |
PG13.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||||||
1,0815 € - 1,2034 € | 6876 Varastossa |
PG21
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
2,6286 € - 2,9161 € | 140 Varastossa |
PG36
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||||||
1,395 € - 1,5345 € | 2092 Varastossa |
M20
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||||||
0,9469 € - 1,1543 € | 275 Varastossa |
PG11
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||
1,6312 € - 1,9906 € | 100 Varastossa |
PG21
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
9,3173 € - 9,3173 € | 188 Varastossa |
PG36
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||||
1,13 € - 1,2378 € | 96 Varastossa |
PG9
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
0,5941 € - 0,6599 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
PG9
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa