Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit M12 3.0 mm 6.5 mm PA Musta

Tämä kaapeliläpivienti sopii erinomaisesti sähkökaappeihin poistaen vedon ja suojaten kaapelia liikkeiltä kohteessa. Valmistettu harmaaksi IP68-luokituksella (kun käytetään erikseen tilattavien lukkomutterien ja tiivistysaluslevyjen valikoimamme kanssa) ja käytettäväksi metrisen kierteen kanssa. UL94 V-2 -luokiteltu.
Essentra tuotenumero:

10354513

Valmistajan tuotenumero:

159701269902

24 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 4,8055 €
50 - 999 2,1631 €
1000 + 1,2321 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

48,06 €

10 x 4,8055 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Tiivisterenkaan muoto Standard
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 3.0 - 6.5 mm
Asennuskierteen pituus 7.9 mm
Lisävarusteen tyyppi Sisältää vastamutterin
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Nailon 6/6
Kierrekoko M12
Materiaali PA

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä