Valikko Haku

Cable Gland PG29 18.0 mm 25.0 mm PA Black

This cable gland is ideal for use on electrical cabinets to provide strain relief and protect the cable from movement during application. Manufactured in black with an IP68 rating (when used with our range of locknuts and sealing washers, ordered separately) and for use with a long length PG thread. Rated to UL94 V-2.
Tuotekoodi:

467214

342 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 2,6012 €
250 - 499 2,478 €
500 + 2,3411 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

65,03 €

25 x 2,6012 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Colour Black
Gland Form Standard
Mounting Thread Length 18.0 mm
Commodity Code 3926909790
Full Material Nylon 6/6
Thread Size PG29

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä