Valikko Haku

Kaapeliläpiviennit M20 6.0 mm 12.0 mm Nailon 6 Harmaa

Tämä kaapeliläpivienti sopii erinomaisesti sähkökaappeihin poistaen vedon ja suojaten kaapelia liikkeiltä kohteessa. Valmistettu harmaaksi IP68-luokituksella (kun käytetään erikseen tilattavien lukkomutterien ja tiivistysaluslevyjen valikoimamme kanssa) ja käytettäväksi metrisen kierteen kanssa. UL94 V-2 -luokiteltu.
Essentra tuotenumero:

10264270

Valmistajan tuotenumero:

467280

48650 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,6434 €
500 - 999 0,6106 €
1000 + 0,5791 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

32,17 €

50 x 0,6434 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Harmaa
Tiivisterenkaan muoto Vakio
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 6.0 - 12.0 mm
Asennuskierteen pituus 9.0 mm
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Nailon 6/6
Kierrekoko M20
Materiaali Nailon 6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä