These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE/TPV inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.
Series Code :SR1704
Sarjanumero: SR1704
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija | Asennuskierteen pituus | Materiaali | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4901 € - 0,5462 € | 5300 Varastossa |
M12
|
Harmaa
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,6428 € - 0,857 € | 44 Varastossa |
M16
|
Harmaa
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 18,2364 € - 51,0907 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M50
|
Vihreä
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,3824 € - 2,7647 € | 1417 Varastossa |
M25
|
Harmaa
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 3,8707 € - 7,7413 € | 105 Varastossa |
M40
|
Harmaa
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,5106 € - 0,5654 € | 28126 Varastossa |
PG 7
|
Musta
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nailon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7023 € - 0,7803 € | 1250 Varastossa |
PG 11
|
Musta
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nailon 6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,7242 € - 0,805 € | 3326 Varastossa |
PG 13.5
|
Musta
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nailon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,7324 € - 0,8146 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PG 11
|
Musta
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5941 € - 0,6599 € | 2254 Varastossa |
PG 9
|
Harmaa
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nailon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7584 € - 0,8433 € | 4586 Varastossa |
PG 13.5
|
Musta
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,7324 € - 0,8146 € | 14561 Varastossa |
PG 11
|
Musta
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,768 € - 0,8515 € | 4000 Varastossa |
PG16
|
Musta
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,3411 € - 2,6012 € | 201 Varastossa |
PG 29
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nailon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,3269 € - 3,6828 € | 100 Varastossa |
PG 42
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nailon 6/6
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 0,5312 € - 0,59 € | 3496 Varastossa |
PG 7
|
Musta
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,1432 € - 1,2705 € | 588 Varastossa |
PG 21
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4819 € - 0,5353 € | 7656 Varastossa |
M16
|
Musta
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nailon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,6423 € - 2,9298 € | 4076 Varastossa |
PG 36
|
Musta
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nailon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,1432 € - 1,2705 € | 1008 Varastossa |
PG 21
|
Musta
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nailon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa